Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ITV0051-3BS
Teilenummer
|
---|
ITV0051-3BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Form | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Eingangssignal/Kommunikationssignal | Accessory | Set Pressure | Connected Number | Specifications | In Side Tube Size / Fitting Size | Out Side Tube Size / Fitting Size | Power Supply Voltage | Cable Connector Type | Pressure Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ4 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DC | Flachhalterung | 0,001 bis 0,9 MPa | - | Für Einzelgerät | SUP: ø 4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 12-15 V DC | Gerade Ausführung 3 m | 0,9 MPa |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV , die Teilenummer ist ITV0051-3BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ITV0051-3BS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Eingangssignal/Kommunikationssignal
Connected Number
Ausführung
Regler, Druckerhöhungsventil
Regler, Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Form
Betriebsumgebung
Negative Stromfunktion
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Accessory
Set Pressure
Specifications
In Side Tube Size / Fitting Size
Out Side Tube Size / Fitting Size
Power Supply Voltage
Cable Connector Type
Pressure Range
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ITV0010-0BL |
ITV0010-0BN |
ITV0010-0BS |
ITV0051-3CL |
ITV0051-3L |
ITV0051-3ML |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Form | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Eingangssignal/Kommunikationssignal | Accessory | Set Pressure | Connected Number | Specifications | In Side Tube Size / Fitting Size | Out Side Tube Size / Fitting Size | Power Supply Voltage | Cable Connector Type | Pressure Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ4 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ) | Flachhalterung | 0,001 bis 0,1 MPa | - | Für Einzelgerät | SUP: ø 4 | AUS: ø 4$EXH: ø4 | 24 V DC | Winkelausführung 2 m | 0,1 MPa | ||
297.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ4 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ) | Flachhalterung | 0,001 bis 0,1 MPa | - | Für Einzelgerät | SUP: ø 4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 24 V DC | Kein Kabelsteckverbinder | 0,1 MPa | ||
318.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ4 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ) | Flachhalterung | 0,001 bis 0,1 MPa | - | Für Einzelgerät | SUP: ø 4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 24 V DC | Gerade Ausführung 3 m | 0,1 MPa | ||
318.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ4 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DC | L-Befestigungselement | 0,001 bis 0,9 MPa | - | Für Einzelgerät | SUP: ø 4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 12-15 V DC | Winkelausführung 2 m | 0,9 MPa | ||
315.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ4 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DC | Ohne | 0,001 bis 0,9 MPa | - | Für Einzelgerät | SUP: ø 4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 12-15 V DC | Winkelausführung 2 m | 0,9 MPa | ||
315.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Elektropneumatisch | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Verfügbar | NA | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | φ6 | [Einfachwirkung] One-Touch (mm) | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DC | Ohne | 0,001 bis 0,9 MPa | - | Für Verteiler | SUP: ø 6 | OUT: ø4$EXH: ø6 | 12-15 V DC | Winkelausführung 2 m | 0,9 MPa |