Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV (Teilenummern - CAD Download)

Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV
Druckreglung bis zu 0,9 MPa mit verschiedenen Kommunikationsoptionen
  • Schutzklasse: IP65
  • Integriertes LED Display
  • Leistungsaufnahme: max. 4 W
  • Kommunikationsschnittstellensmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, voreingestellter Eingang, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Max. Durchfluss: 4400 l/min
  • Kompatibel mit Serie AC-D
  • Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ITV0030-3UBS

Teilenummer
ITV0030-3UBS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Form Betriebsumgebung Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal/Kommunikationssignal Accessory Set Pressure Connected Number Specifications In Side Tube Size / Fitting Size Out Side Tube Size / Fitting Size Power Supply Voltage Cable Connector Type Pressure Range

318.18 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterung0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø5/32OUT: ø5/32$EXH: ø5/3224 V DCGerade Ausführung 3 m0,5 MPa

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV , die Teilenummer ist ITV0030-3UBS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ITV0030-3UBS.

Produktvarianten

Teilenummer
ITV0010-0BL
ITV0010-0BN
ITV0010-0BS
ITV0030-3UCL
ITV0030-3UCN
ITV0030-3UCS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Form Betriebsumgebung Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal/Kommunikationssignal Accessory Set Pressure Connected Number Specifications In Side Tube Size / Fitting Size Out Side Tube Size / Fitting Size Power Supply Voltage Cable Connector Type Pressure Range

318.18 €

1 4 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterung0,001 bis 0,1 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4AUS: ø 4$EXH: ø424 V DCWinkelausführung 2 m0,1 MPa

297.74 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterung0,001 bis 0,1 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4OUT: ø4$EXH: ø424 V DCKein Kabelsteckverbinder0,1 MPa

318.18 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterung0,001 bis 0,1 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4OUT: ø4$EXH: ø424 V DCGerade Ausführung 3 m0,1 MPa

318.18 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-Befestigungselement0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø5/32OUT: ø5/32$EXH: ø5/3224 V DCWinkelausführung 2 m0,5 MPa

297.85 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-Befestigungselement0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø5/32OUT: ø5/32$EXH: ø5/3224 V DCKein Kabelsteckverbinder0,5 MPa

318.18 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Einfachwirkung] One-Touch (Zoll)ø5/32[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-Befestigungselement0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø5/32OUT: ø5/32$EXH: ø5/3224 V DCGerade Ausführung 3 m0,5 MPa

Technischer Support