Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV (Teilenummern - CAD Download)

Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator realizes space savings and reduction of weight for manifold use.
[Features]
· DIN rail mount design lets you easily add or remove stations.
· Compact (15 mm) and lightweight (100 g).
· 2 types of cable connectors are available: straight type and right-angle type.
· Built-in single-action fitting.
· With error indication LED.
· 2 types of brackets are available: flat brackets and L-shaped brackets.
· IP65 equivalent enclosure protection.
· Linearity: within ±1% (full span).

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ITV0030-3BN

Teilenummer
ITV0030-3BN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Form Betriebsumgebung Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal/Kommunikationssignal Accessory Set Pressure Connected Number Specifications In Side Tube Size / Fitting Size Out Side Tube Size / Fitting Size Power Supply Voltage Cable Connector Type Pressure Range

297.85 €

1 4 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterung0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4AUS: ø 4$EXH: ø424 V DCKein Kabelsteckverbinder0,5 MPa

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckregler/ kompakt / elektropneumatisch / ITV , die Teilenummer ist ITV0030-3BN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ITV0030-3BN.

Produktvarianten

Teilenummer
ITV0010-0BL
ITV0010-0BN
ITV0010-0BS
ITV0030-3BS
ITV0030-3CL
ITV0030-3CN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Form Betriebsumgebung Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal/Kommunikationssignal Accessory Set Pressure Connected Number Specifications In Side Tube Size / Fitting Size Out Side Tube Size / Fitting Size Power Supply Voltage Cable Connector Type Pressure Range

318.18 €

1 4 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterung0,001 bis 0,1 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4AUS: ø 4$EXH: ø424 V DCWinkelausführung 2 m0,1 MPa

297.74 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterung0,001 bis 0,1 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4OUT: ø4$EXH: ø424 V DCKein Kabelsteckverbinder0,1 MPa

318.18 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[DC 4-20mA] Stromtyp DC 4 bis 20mA (Sync-Typ)Flachhalterung0,001 bis 0,1 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4OUT: ø4$EXH: ø424 V DCGerade Ausführung 3 m0,1 MPa

318.18 €

1 4 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCFlachhalterung0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4AUS: ø 4$EXH: ø424 V DCGerade Ausführung 3 m0,5 MPa

318.06 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-Befestigungselement0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4OUT: ø4$EXH: ø424 V DCWinkelausführung 2 m0,5 MPa

297.85 €

1 26 Arbeitstage ReglerElektropneumatischLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] VerfügbarNA[Einfachwirkung] One-Touch (mm)φ4[Einfachwirkung] One-Touch (mm)ø4[Nicht im Lieferumfang] N/A[0-10 V DC] Spannungsquellentyp 0 bis 10 V DCL-Befestigungselement0,001 bis 0,5 MPa-Für EinzelgerätSUP: ø 4OUT: ø4$EXH: ø424 V DCKein Kabelsteckverbinder0,5 MPa

Technischer Support