Klemmhebel / GN 303 / Stahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / GN 303 / Stahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Klemmhebel / GN 303 / Stahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
  • Klemmhebel / GN 303 / Stahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel GN 303 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
303-30-B5-SW-G
303-30-B5-SW-O
303-30-B5-SW-S
303-30-B6-SW-G
303-30-B6-SW-O
303-30-B6-SW-S
303-30-M3-6-SW-G
303-30-M3-6-SW-O
303-30-M3-6-SW-S
303-30-M3-8-SW-G
303-30-M3-8-SW-O
303-30-M3-8-SW-S
303-30-M3-10-SW-G
303-30-M3-10-SW-O
303-30-M3-10-SW-S
303-30-M3-12-SW-G
303-30-M3-12-SW-O
303-30-M3-12-SW-S
303-30-M3-16-SW-G
303-30-M3-16-SW-O
303-30-M3-16-SW-S
303-30-M3-SW-G
303-30-M3-SW-O
303-30-M3-SW-S
303-30-M4-12-SW-G
303-30-M4-12-SW-O
303-30-M4-12-SW-S
303-30-M4-16-SW-G
303-30-M4-16-SW-O
303-30-M4-16-SW-S
303-30-M4-20-SW-G
303-30-M4-20-SW-O
303-30-M4-20-SW-S
303-30-M4-25-SW-G
303-30-M4-25-SW-O
303-30-M4-25-SW-S
303-30-M4-32-SW-G
303-30-M4-32-SW-O
303-30-M4-32-SW-S
303-30-M4-SW-G
303-30-M4-SW-O
303-30-M4-SW-S
303-30-M5-12-SW-G
303-30-M5-12-SW-O
303-30-M5-12-SW-S
303-30-M5-16-SW-G
303-30-M5-16-SW-O
303-30-M5-16-SW-S
303-30-M5-20-SW-G
303-30-M5-20-SW-O
303-30-M5-20-SW-S
303-30-M5-25-SW-G
303-30-M5-25-SW-O
303-30-M5-25-SW-S
303-30-M5-32-SW-G
303-30-M5-32-SW-O
303-30-M5-32-SW-S
303-30-M5-40-SW-G
303-30-M5-40-SW-O
303-30-M5-40-SW-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Anschlussgewinde d1 Gewindelänge l2 Kupplungsloch d2 Farbe Farbe Druckknopf

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30--B 5-G

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30--B 5-O

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30--B 5-S

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30--B 6-G

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30--B 6-O

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30--B 6-S

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 36-G-

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 36-O-

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 36-S-

7.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 38-G-

7.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 38-O-

7.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 38-S-

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 310-G-

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 310-O-

7.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 310-S-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 312-G-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 312-O-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 312-S-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 316-G-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 316-O-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 316-S-

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 3---G

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 3---O

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 3---S

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 412-G-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 412-O-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 412-S-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 416-G-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 416-O-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 416-S-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 420-G-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 420-O-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 420-S-

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 425-G-

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 425-O-

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 425-S-

8.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 432-G-

8.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 432-O-

8.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 432-S-

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 4---G

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 4---O

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 4---S

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 512-G-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 512-O-

7.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 512-S-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 516-G-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 516-O-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 516-S-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 520-G-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 520-O-

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 520-S-

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 525-G-

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 525-O-

7.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 525-S-

8.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 532-G-

8.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 532-O-

8.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 532-S-

8.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 540-G-

8.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 540-O-

8.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M 540-S-

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe griff SW

Technischer Support