Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl 1.4542

Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl 1.4542
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.8 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und
wieder demontiert werden müssen.
Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden
Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.
Kugelsperrbolzen GN 113.8 sind extrem belastbar, der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine
Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
113.8-5-10
113.8-5-15
113.8-5-20
113.8-5-25
113.8-5-30
113.8-6-10
113.8-6-15
113.8-6-20
113.8-6-25
113.8-6-30
113.8-6-35
113.8-6-40
113.8-6-45
113.8-6-50
113.8-8-20
113.8-8-25
113.8-8-30
113.8-8-35
113.8-8-40
113.8-8-45
113.8-8-50
113.8-10-20
113.8-10-25
113.8-10-30
113.8-10-35
113.8-10-40
113.8-10-45
113.8-10-50
113.8-10-60
113.8-12-25
113.8-12-30
113.8-12-35
113.8-12-40
113.8-12-45
113.8-12-50
113.8-12-60
113.8-12-70
113.8-12-80
113.8-16-30
113.8-16-35
113.8-16-40
113.8-16-45
113.8-16-50
113.8-16-60
113.8-16-70
113.8-16-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Länge l1

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 510

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 515

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 525

33.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 530

31.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610

31.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 615

31.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 620

31.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625

34.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630

35.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 635

35.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 640

35.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 645

35.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 650

34.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820

34.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 825

37.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 830

37.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 835

37.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 840

37.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 845

37.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 850

50.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020

50.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025

52.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030

52.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035

52.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040

52.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1045

52.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050

55.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1060

51.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1225

54.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1230

54.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1235

54.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1240

54.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1245

54.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1250

56.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1260

56.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1270

59.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1280

90.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1630

90.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1635

90.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1640

90.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1645

90.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1650

97.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1660

97.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1670

103.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1680

Loading...

  1. 1

Technischer Support