Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion

Rastriegel, Stahl, mit Rastfunktion
  • Mengenrabatt
Die Rastkerbe bei Rastriegeln GN 721.1 bewirkt, dass der Raststift in der eingezogenen Position gehalten wird.
Bei symmetrischer Anordnung mehrerer Rastriegel erlauben die links- bzw. rechtssteigenden Kurven, eine sinnfällige Betätigung, z.B. indem immer nach außen gedreht werden muss um zu entriegeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721.1-5-M10X1-LA
721.1-5-M10X1-LAK
721.1-5-M10X1-RA
721.1-5-M10X1-RAK
721.1-6-M12X1,​5-LA
721.1-6-M12X1,​5-LAK
721.1-6-M12X1,​5-LB
721.1-6-M12X1,​5-LBK
721.1-6-M12X1,​5-RA
721.1-6-M12X1,​5-RAK
721.1-6-M12X1,​5-RB
721.1-6-M12X1,​5-RBK
721.1-8-M16X1,​5-LA
721.1-8-M16X1,​5-LAK
721.1-8-M16X1,​5-LB
721.1-8-M16X1,​5-LBK
721.1-8-M16X1,​5-RA
721.1-8-M16X1,​5-RAK
721.1-8-M16X1,​5-RB
721.1-8-M16X1,​5-RBK
721.1-10-M20X1,​5-LA
721.1-10-M20X1,​5-LAK
721.1-10-M20X1,​5-LB
721.1-10-M20X1,​5-LBK
721.1-10-M20X1,​5-RA
721.1-10-M20X1,​5-RAK
721.1-10-M20X1,​5-RB
721.1-10-M20X1,​5-RBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

18.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1LA, linkes Schloss

18.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

18.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1RA, rechtes Schloss

18.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

19.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LA, linkes Schloss

19.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

20.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

20.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

19.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RA, rechtes Schloss

19.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

20.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

20.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

21.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LA, linkes Schloss

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

22.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

21.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RA, rechtes Schloss

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

22.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

24.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LA, linkes Schloss

25.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

25.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

26.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

24.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RA, rechtes Schloss

25.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

25.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

26.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support