Spannriegel vertikal / GN 918.1 / Stahl / geschwärzt / 15 Grad / Klemmung nach oben

Spannriegel vertikal / GN 918.1 / Stahl / geschwärzt / 15 Grad / Klemmung nach oben
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Spannriegel GN 918.1 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkels) ist der Spannriegel selbsthemmend.
Der Kugelgriff ist über eine Kerbverzahnung mit dem Spannriegel verbunden, sodass die geeignete Spannstellung eingestellt bzw. der Hebel auch ,,nachgestellt’’ werden kann.
Schraubbolzen und Anlaufscheibe (siehe Konstruktionshinweise) sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Festschrauben leicht drehen lässt. Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich.
Spannriegel bieten den Vorteil, dass sie nach dem Lösen aus dem Spannbereich gedreht werden können.
In Verbindung mit Spannriegeln empfiehlt sich die Verwendung von Kugelspannschrauben GN 605 mit abgeflachter Kugel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
918.1-40-GV-L
918.1-40-GV-R
918.1-40-KV-L
918.1-40-KV-R
918.1-40-SK-L
918.1-40-SK-R
918.1-50-GV-L
918.1-50-GV-R
918.1-50-KV-L
918.1-50-KV-R
918.1-50-SK-L
918.1-50-SK-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Typ Klemmrichtung

83.50 €

44.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

83.50 €

44.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

83.50 €

44.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

83.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

48.80 €

25.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40SK, mit SechskantL, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

48.80 €

25.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40SK, mit SechskantR, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

84.32 €

44.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

84.32 €

44.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50GV, mit Kugelhebel, gerade (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

84.32 €

44.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)L, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

84.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50KV, mit Kugelhebel, eckig (Kerbverzahnung)R, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

52.78 €

27.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50SK, mit SechskantL, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

52.78 €

27.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50SK, mit SechskantR, im Uhrzeigersinn (gezeichnete Version)

Loading...

  1. 1

Technischer Support