Drehknöpfe, Reglerknöpfe / GN 723.4 / Aluminium massiv / gerändelt / Gewindestiftklemmung / neutral, Skale / Sackloch H8

Drehknöpfe, Reglerknöpfe / GN 723.4 / Aluminium massiv / gerändelt / Gewindestiftklemmung / neutral, Skale / Sackloch H8
  • Mengenrabatt
Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben:
- sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
- sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
- in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.
Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar.
Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.
Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
723.4-27-B6-M
723.4-27-B6-N
723.4-27-B6-S
723.4-34-B6-M
723.4-34-B6-N
723.4-34-B6-S
723.4-34-B8-M
723.4-34-B8-N
723.4-34-B8-S
723.4-42-B8-M
723.4-42-B8-N
723.4-42-B8-S
723.4-42-B10-M
723.4-42-B10-N
723.4-42-B10-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

31.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

34.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

34.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

31.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

34.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support