Gabelgelenke, Aluminium

Gabelgelenke, Aluminium
  • Mengenrabatt
Gabelgelenke GN 751 aus Aluminium bestehen aus dem Gabelkopf DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer KL- oder SL-Wellensicherung.
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes und des Bolzens wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
751-4-8-M4-KL-AL
751-4-8-M4-SL-AL
751-5-10-M5-KL-AL
751-5-10-M5-SL-AL
751-6-12-M6-KL-AL
751-6-12-M6-SL-AL
751-8-16-M8-KL-AL
751-8-16-M8-SL-AL
751-10-20-M10-KL-AL
751-10-20-M10-SL-AL
751-12-24-M12-KL-AL
751-12-24-M12-SL-AL
751-14-28-M14-KL-AL
751-14-28-M14-SL-AL
751-16-32-M16-KL-AL
751-16-32-M16-SL-AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d2
(mm)
Bohrung d1 Länge l1 Typ

2.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 448KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 448SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5510KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5510SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6612KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6612SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

4.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8816KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8816SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

5.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101020KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101020SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

8.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121224KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

8.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121224SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

11.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141428KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

10.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 141428SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

16.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 161632KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

17.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 161632SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff AL-Aluminium

Technischer Support