Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
  • Mengenrabatt
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.
Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
115.8-DK-18-H1-CR-1
115.8-DK-18-H1-CR-2
115.8-DK-18-H1-SW-1
115.8-DK-18-H1-SW-2
115.8-SCH-18-H1-CR-1
115.8-SCH-18-H1-CR-2
115.8-SCH-18-H1-SW-1
115.8-SCH-18-H1-SW-2
115.8-VDE-18-H1-CR-1
115.8-VDE-18-H1-CR-2
115.8-VDE-18-H1-SW-1
115.8-VDE-18-H1-SW-2
115.8-VK7-18-H1-CR-1
115.8-VK7-18-H1-CR-2
115.8-VK7-18-H1-SW-1
115.8-VK7-18-H1-SW-2
115.8-VK8-18-H1-CR-1
115.8-VK8-18-H1-CR-2
115.8-VK8-18-H1-SW-1
115.8-VK8-18-H1-SW-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Oberfläche Fertigstellring Ident-Nr.

9.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)CR1, ohne Riegelhalterung

12.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)CR2, mit Riegelhalterung

9.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)SW1, ohne Riegelhalterung

12.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage DK, Betrieb mit Dreikantspindel (DK7)SW2, mit Riegelhalterung

8.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCH, Betrieb mit SteckplatzCR1, ohne Riegelhalterung

12.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCH, Betrieb mit SteckplatzCR2, mit Riegelhalterung

8.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCH, Betrieb mit SteckplatzSW1, ohne Riegelhalterung

12.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SCH, Betrieb mit SteckplatzSW2, mit Riegelhalterung

8.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VDE, Betrieb mit DoppelbartCR1, ohne Riegelhalterung

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VDE, Betrieb mit DoppelbartCR2, mit Riegelhalterung

8.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VDE, Betrieb mit DoppelbartSW1, ohne Riegelhalterung

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VDE, Betrieb mit DoppelbartSW2, mit Riegelhalterung

8.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7CR1, ohne Riegelhalterung

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7CR2, mit Riegelhalterung

8.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7SW1, ohne Riegelhalterung

12.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK7, Betrieb mit Vierkantspindel A / F7SW2, mit Riegelhalterung

8.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8CR1, ohne Riegelhalterung

12.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8CR2, mit Riegelhalterung

8.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8SW1, ohne Riegelhalterung

12.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage VK8, Betrieb mit Vierkantspindel A / F8SW2, mit Riegelhalterung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hakenabstand A 18 Version des Hakens H1, Schwenkradius R = 28

Technischer Support