Rastbolzen mit rotem Knopf

Rastbolzen mit rotem Knopf
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 817.1 Form C werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
817.1-6-6-B-RT
817.1-6-6-C-RT
817.1-6-9-B-RT
817.1-6-9-C-RT
817.1-8-8-B-RT
817.1-8-8-C-RT
817.1-8-12-B-RT
817.1-8-12-C-RT
817.1-10-12-B-RT
817.1-10-12-C-RT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Hub l1 Modell

10.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66B, ohne Ruheposition

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66C, mit Ruheposition

11.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69B, ohne Ruheposition

11.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69C, mit Ruheposition

12.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88B, ohne Ruheposition

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88C, mit Ruheposition

12.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 812B, ohne Ruheposition

12.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 812C, mit Ruheposition

12.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012B, ohne Ruheposition

12.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe RT

Technischer Support