Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 134.1

Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 134.1
  • Mengenrabatt
Verfahrschlitten GN 134.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Die Befestigungsbohrungen für den Mitnehmer befinden sich immerim Deckel der Bohrung d1 bzw. dem Vierkant s1. Zentrierbuchsen in den Duchgangsbohrungen eleminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.
Die Klemm-Vierkante s2 sind in der Standardausführung unbearbeitet.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
134.1-V30-B30-2-SW
134.1-V40-B40-2-SW
134.1-V50-B50-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

116.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

117.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support