Rohrgriffe / GN 334.1 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / GN 334.1 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 36 mm



Mit den Rohrgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Eine Griffstärke von 36 mm gewährleistet einen sicheren Griff.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
334.1-36-200-EL
334.1-36-200-ES
334.1-36-200-SW
334.1-36-250-EL
334.1-36-250-ES
334.1-36-250-SW
334.1-36-300-EL
334.1-36-300-ES
334.1-36-300-SW
334.1-36-350-EL
334.1-36-350-ES
334.1-36-350-SW
334.1-36-400-EL
334.1-36-400-ES
334.1-36-400-SW
334.1-36-500-EL
334.1-36-500-ES
334.1-36-500-SW
334.1-36-600-EL
334.1-36-600-ES
334.1-36-600-SW
334.1-36-800-EL
334.1-36-800-ES
334.1-36-800-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche

31.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL

31.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200ES

30.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW

32.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250EL

32.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250ES

32.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250SW

34.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL

34.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300ES

33.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW

36.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 350EL

36.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 350ES

36.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 350SW

38.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400EL

38.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400ES

37.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400SW

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500EL

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500ES

40.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500SW

45.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600EL

45.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600ES

46.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600SW

53.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800EL

53.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800ES

54.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 36

Technischer Support