Haltemagnete / rund / Innengewinde / große Auflage / Magnet Material wählbar / GN 52.2

Haltemagnete / rund / Innengewinde / große Auflage / Magnet Material wählbar / GN 52.2
  • Mengenrabatt
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50.2-HF-10-M3
50.2-HF-13-M3
50.2-HF-16-M3
50.2-HF-20-M3
50.2-HF-25-M4
50.2-HF-32-M4
50.2-HF-40-M5
50.2-HF-80-M10
50.2-HF-100-M12
50.2-HF-125-M14
50.2-ND-8-4,​5-M3
50.2-ND-10-4,​5-M3
50.2-ND-13-M3
50.2-ND-25-M4
50.2-ND-32-M5
50.2-SC-8-M3
50.2-SC-20-M4
50.2-SC-25-M4
50.2-SC-32-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnetausführung (Werkstoff) Außen-Ø
(mm)
Gewinde d2

2.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit10M 3

2.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit13M 3

2.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit16M 3

2.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit20M 3

3.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit25M 4

3.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit32M 4

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit40M 5

17.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit80M 10

42.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit100M 12

122.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage HF-Hartferrit125M 14

2.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ND-NdFeB8M 3

2.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ND-NdFeB10M 3

3.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ND-NdFeB13M 3

8.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ND-NdFeB25M 4

12.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ND-NdFeB32M 5

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SC-SmCo8M 3

10.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SC-SmCo20M 4

15.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SC-SmCo25M 4

23.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SC-SmCo32M 5

Loading...

  1. 1

Technischer Support