Ballengriffe / Stahl, Aluminium, Kunststoff / DIN 98 / drehbar / Gewindebolzen

Ballengriffe / Stahl, Aluminium, Kunststoff / DIN 98 / drehbar / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 16 - 36 mm



Die drehbaren Ballengriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 16 und 36 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
98-AL-16-D
98-AL-16-E
98-AL-20-D
98-AL-20-E
98-AL-25-D
98-AL-25-E
98-AL-32-D
98-AL-32-E
98-AL-36-D
98-AL-36-E
98-KT-16-D
98-KT-16-E
98-KT-20-D
98-KT-20-E
98-KT-25-D
98-KT-25-E
98-KT-32-D
98-KT-32-E
98-ST-16-D
98-ST-16-E
98-ST-20-D
98-ST-20-E
98-ST-25-D
98-ST-25-E
98-ST-32-D
98-ST-32-E
98-ST-36-D
98-ST-36-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Werkstoff Art

14.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16AL-AluminiumD, mit glatter Welle

14.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16AL-AluminiumE, mit Gewindestange

15.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20AL-AluminiumD, mit glatter Welle

15.38 €

8.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20AL-AluminiumE, mit Gewindestange

18.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25AL-AluminiumD, mit glatter Welle

18.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25AL-AluminiumE, mit Gewindestange

25.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32AL-AluminiumD, mit glatter Welle

25.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32AL-AluminiumE, mit Gewindestange

31.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36AL-AluminiumD, mit glatter Welle

31.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36AL-AluminiumE, mit Gewindestange

6.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16KT-KunststoffD, mit glatter Welle

6.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16KT-KunststoffE, mit Gewindestange

6.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20KT-KunststoffD, mit glatter Welle

6.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20KT-KunststoffE, mit Gewindestange

8.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25KT-KunststoffD, mit glatter Welle

8.76 €

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25KT-KunststoffE, mit Gewindestange

11.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32KT-KunststoffD, mit glatter Welle

11.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32KT-KunststoffE, mit Gewindestange

11.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16ST-StahlD, mit glatter Welle

11.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16ST-StahlE, mit Gewindestange

11.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20ST-StahlD, mit glatter Welle

12.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20ST-StahlE, mit Gewindestange

16.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25ST-StahlD, mit glatter Welle

16.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25ST-StahlE, mit Gewindestange

23.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32ST-StahlD, mit glatter Welle

24.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32ST-StahlE, mit Gewindestange

29.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36ST-StahlD, mit glatter Welle

29.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36ST-StahlE, mit Gewindestange

Loading...

  1. 1

Technischer Support