Seitendruckstücke / Senkbohrung

Seitendruckstücke / Senkbohrung
  • Mengenrabatt
Seitendruckstücke GN 614.1 werden zur Arretierung, sowie als An- oder Abdrückelemente verwendet. Die einfache Befestigung mittels einer bzw. zwei Senkschrauben macht den Einsatz auch möglich, wo eine Aufnahmebohrung mit dem Toleranzfeld H7 für das Druckstück von der Größe und der Herstellbarkeit her nicht möglich wäre
Seitendruckstücke GN 614.1 bestehen aus einem Druckstückhalter und einem federnden Edelstahl-Druckstück GN 614 der Form KU.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
614.1-6-BKU
614.1-6-LKU
614.1-6-RKU
614.1-8-BKU
614.1-8-LKU
614.1-8-RKU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1 Modell

3.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6BKU, Befestigung beidseitig, mit Federstößel

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6LKU, Befestigung links, mit Federstößel

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RKU, Befestigung rechts, mit Federstößel

3.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8BKU, Befestigung beidseitig, mit Federstößel

3.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8LKU, Befestigung links, mit Federstößel

3.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8RKU, Befestigung rechts, mit Federstößel

Loading...

  1. 1

Technischer Support