Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | d1 |
2 | Material |
d1 | d2 | d3 | h | for threaded bolt up | Static load F in kN |
Minimum dimension | to max. | Steel | |||
25 | 8.5 | 15 | 8 | M 8 | 40 |
32 | 13 | 20 | 10 | M 10 | 65 |
45 | 20 | 30 | 12.5 | M 16 | 120 |
58 | 29 | 38 | 16 | M 24 | 210 |
70 | 36 | 48 | 20 | M 30 | 330 |
80 | 44 | 61 | 20 | M 36 | 495 |
105 | 58 | 78 | 25 | M 48 | 920 |
Teilenummer
|
---|
350.3-25-ST |
350.3-32-ST |
350.3-45-ST |
350.3-58-ST |
350.3-70-ST |
350.3-80-ST |
350.3-105-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | |
---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | |
31.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 45 | |
50.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 58 | |
70.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 70 | |
94.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | |
178.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 105 |
Loading...
Werkstoff | ST-Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften