Federhülsen / GN 610

Federhülsen / GN 610
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Federhülsen GN 610 werden eingesetzt, wenn relativ große Federwege erforderlich sind. Dabei wird die Vorspannkraft der Feder durch das zu fixierende Bauteil aufgenommen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
610-2,​2-16-H
610-2,​2-16-K
610-2,​6-8-H
610-3,​4-12-H
610-3,​4-15-H
610-3,​6-18-HN
610-3-11-K
610-3-12-H
610-3-16-H
610-3-16-HN
610-3-16-K
610-4-14-H
610-4-16-HN
610-5-16-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Länge komplett l1 Modell

0.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.216H, halbkugelförmig, Stahl

0.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.216K, spitze Nase

0.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.68H, halbkugelförmig, Stahl

0.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.412H, halbkugelförmig, Stahl

0.52 €

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.415H, halbkugelförmig, Stahl

0.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.618HN, halbkugelförmig, rostfreier Stahl

0.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 311K, spitze Nase

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 312H, halbkugelförmig, Stahl

0.52 €

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

316H, halbkugelförmig, Stahl

0.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 316HN, halbkugelförmig, rostfreier Stahl

0.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 316K, spitze Nase

0.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 414H, halbkugelförmig, Stahl

0.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 416HN, halbkugelförmig, rostfreier Stahl

0.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 516H, halbkugelförmig, Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support