Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 615.3 Steel / Stainless Steel / Spring Plungers with Ball, with Internal Hexagon

Information


The PFB patch is a jamming thread locking (Polyamide patch). The coating for type K or KN (standard spring load) is indicated blue, for type KS or KSN (high spring load) green. For this type of thread locking a relatively high torque is required. Therefore this version with internal hexagon is more preferable than the version with slot (GN 615).
MVK (Micro encapsulation) is a gluing thread locking (indicated red).

see also...
• More information to thread lockings

How to Order

How to order (without thread locking)
1d1
2Type
 
How to order (with thread locking)
1d1
2Type
3Thread locking

Specification

PFB MVK • Type K / KS
 - Steel, blackened
 - Ball hardened
• Type KN / KSN
 - Stainless Steel AISI 303 / 420C
 - Ball hardened
• Marking of Type KS / KSN:
 Housing with 2 longitudinal markings
• Thread lockings (optional)
 - Polyamide patch
  Type K/KS M 3 ... M16
  Type K*/KS* M20 ... M24
  Type KN/KSN M 3 ... M16
  Type KN*/KSN* M20 ... M24
 - Micro encapsulation*
• RoHS compliant

Dimensions

d1
 
d2
 
l ±0.1
 
w
 
A/F
 
Spring load in N ≈
standard (type K / KN)
Spring load in N ≈
high (Type KS / KSN)
Type K
Type KN
Type KS
Type KSN
  Compression
 
 initial
 
end
 
initial
 
end
 
M 3-1.580.41.534.5--
M 4-2.5120.828.514--
M 5M 53140.92.58141522
M 6M 63.5151311181928
M 8M 84.5181.5418313662
M 10M 1062325244557104
M 12M 128262.56264961110
M 16M 1610333.58418668142
M 20M 2012434.5105611184166
M 24M 2415485.51281151127237
* not available from stock, requires a minimum order quantity
Teilenummer
615.3-M3-K
615.3-M3-KN
615.3-M4-K
615.3-M4-KN
615.3-M5-K
615.3-M5-KN
615.3-M5-KS
615.3-M5-KSN
615.3-M6-K
615.3-M6-KN
615.3-M6-KS
615.3-M6-KSN
615.3-M8-K
615.3-M8-KN
615.3-M8-KS
615.3-M8-KSN
615.3-M10-K
615.3-M10-KN
615.3-M10-KS
615.3-M10-KSN
615.3-M12-K
615.3-M12-KN
615.3-M12-KS
615.3-M12-KSN
615.3-M16-K
615.3-M16-KN
615.3-M16-KS
615.3-M16-KSN
615.3-M20-K
615.3-M20-KN
615.3-M20-KS
615.3-M20-KSN
615.3-M24-K
615.3-M24-KN
615.3-M24-KS
615.3-M24-KSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Modell

2.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 3K, Stahl, Standardfederbelastung

4.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 3KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

2.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 4K, Stahl, Standardfederbelastung

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 4KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 5K, Stahl, Standardfederbelastung

4.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 5KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

2.90 €

1.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 5KS, Stahl, hohe Federkraft

7.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 5KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

2.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6K, Stahl, Standardfederbelastung

4.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

2.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KS, Stahl, hohe Federkraft

7.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

2.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8K, Stahl, Standardfederbelastung

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 8KS, Stahl, hohe Federkraft

8.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10K, Stahl, Standardfederbelastung

6.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

4.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10KS, Stahl, hohe Federkraft

9.48 €

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 10KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12K, Stahl, Standardfederbelastung

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

5.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12KS, Stahl, hohe Federkraft

12.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

6.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16K, Stahl, Standardfederbelastung

13.86 €

7.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

7.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16KS, Stahl, hohe Federkraft

19.40 €

10.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

9.56 €

5.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20K, Stahl, Standardfederbelastung

23.40 €

12.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

11.68 €

6.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20KS, Stahl, hohe Federkraft

25.10 €

13.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

15.60 €

8.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24K, Stahl, Standardfederbelastung

38.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 24KN, rostfreier Stahl, Standardfederbelastung

17.56 €

9.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24KS, Stahl, hohe Federkraft

40.22 €

21.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24KSN, rostfreier Stahl, hohe Federkraft

Loading...

  1. 1

Technischer Support