Edelstahl-Kugeltragbolzen

Edelstahl-Kugeltragbolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Kugeltragbolzen GN 1130 sind schnell und einfach einsetzbare Tragelemente. Durch Drücken des roten Aluminiumknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Tragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. hinein bewegt werden. Der Schäkel ist min. 180° schwenkbar, wobei ein Sicherungssteg vor unbeabsichtigtem Betätigen schützt. Je nach Zugrichtung kann sich der Kugeltragbolzen in der Aufnahmebohrung frei um 360° drehen.
Dauerhaft am Werkstück verbleibende Anschlagmittel wie z.B. Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Für den Einsatz genügen, bei entsprechender Werkstofffestigkeit, Aufnahmebohrungen mit d1 H11. Darüber hinaus stehen Aufnahmebuchsen GN 1132 zur Verfügung.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Kugeltragbolzen beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1130-8-10-NI
1130-8-15-NI
1130-8-25-NI
1130-8-35-NI
1130-10-15-NI
1130-10-25-NI
1130-10-35-NI
1130-10-50-NI
1130-12-15-NI
1130-12-25-NI
1130-12-35-NI
1130-12-50-NI
1130-16-25-NI
1130-16-50-NI
1130-16-75-NI
1130-20-50-NI
1130-20-75-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Länge l1

223.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810

223.08 €

118.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

815

223.08 €

118.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

825

223.08 €

118.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

835

224.06 €

118.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015

224.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025

228.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035

228.42 €

121.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050

243.40 €

129.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1215

243.40 €

129.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1225

243.40 €

129.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1235

243.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1250

273.18 €

144.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1625

273.18 €

144.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1650

273.18 €

144.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1675

341.36 €

180.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2050

346.08 €

183.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support