Teleskop-Linearkugellager / GN 2410 (Teilenummern - CAD Download)

Teleskop-Linearkugellager / GN 2410
  • Mengenrabatt
Teleskop-Linearkugellager GN 2410 bestehen aus zwei an den Läuferleisten miteinander verbundenen Linearkugellagern. Sie werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Baugröße der Schienen gefordert sind.
Die Doppel-Anordnung hat den Vorteil, dass die radiale sowie axiale Belastbarkeit gleich hoch ist und dass sie sich in der Praxis als schmutzunempfindlich erweist.
Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Laufschienen möglich.
Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden. Die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Laufschienen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 2410 / Telescopic Linear Slides with Full Extension, Dual Configuration

Information


Telescopic linear slides GN 2410 consist of two linear motion ball slide rails connected at the runners. They are used, for example, in material handling or automation applications, or in jigmaking, to achieve a sliding motion in a linear direction when long extensions with low construction height of the rail are required.
The dual configuration has the advantage that both the radial and axial load capacities are identical. Meanwhile this design has proven less susceptible to dirt in practical use.
The rails and runners are equal in length. Both runners can be extended so that an extension is reached which is longer than the rail base length l1. Removing the support screws from the rails, allows an extension of the rails on both sides.
External elements should limit the maximum sliding distance; the supports of the rail have been designed to guard against the inadvertent extraction of the runner from the rail.

see also..
• Structure linear slides
• Linear guide rail systems
• Load rating of telescopic linear slides

How to Order

How to order
1h1
2l1

Specification

• Rail / Runner
 Heat treatable steel
  - zinc plated, blue passivated
  - Raceways hardened
• Balls
 Anti-friction bearing steel, hardened
• Ball cage
 Steel, zinc plated
• Rail connection
 Screw
 Steel, zinc plated
• RoHS compliant

On request

• other lengths (based on the standard lengths grid dimension of 80 mm)
• Special lengths (other bore, start and end distances)

Dimensions

       
h1
 
l1 - l2
Length - Stroke
b1
 
b2
 
d
 
s
 
28210 - 232370 - 380450 - 464530 - 54812.325.85.54
35370 - 406450 - 494530 - 558610 - 64616.5346.53.5
43450 - 486610 - 626770 - 796930 - 96621448.54.5
Teilenummer
2410-28-210
2410-28-370
2410-28-450
2410-28-530
2410-35-370
2410-35-450
2410-35-530
2410-35-610
2410-43-450
2410-43-610
2410-43-770
2410-43-930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe h1 Länge der Schiene l1

274.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28210

370.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28370

419.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28450

494.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28530

433.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35370

493.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35450

609.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35530

657.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35610

605.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43450

778.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43610

931.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43770

1,088.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43930

Loading...

  1. 1

Technischer Support