Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARJ1020F-M5-06
Teilenummer
|
---|
ARJ1020F-M5-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Form | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Connected Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | Regler | Standard | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Mitgeliefert] Verfügbar | [Sonstige] M | [M5] M5x0,8 (Außengewinde) | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0,1 bis 0,7 MPa | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ARJ1020, Miniaturregler mit Steckverbindung, die Teilenummer ist ARJ1020F-M5-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARJ1020F-M5-06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Negative Stromfunktion
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Connected Number
Ausführung
Regler, Druckerhöhungsventil
Regler, Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Form
Betriebsumgebung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARJ1020F-M5-04 |
ARJ1020F-M5-04-1 |
ARJ1020F-M5-06-1 |
ARJM10-10 |
ARJM10-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Form | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Connected Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Regler | Standard | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Mitgeliefert] Verfügbar | [Sonstige] M | [M5] M5x0,8 (Außengewinde) | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0,1 bis 0,7 MPa | - | ||
22.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Regler | Standard | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Mitgeliefert] Verfügbar | [Sonstige] M | [M5] M5x0,8 (Außengewinde) | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0,05 bis 0,2 MPa | - | ||
22.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | Regler | Standard | Luft | Schnellkupplung, Ausführung | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Mitgeliefert] Verfügbar | [Sonstige] M | [M5] M5x0,8 (Außengewinde) | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0,05 bis 0,2 MPa | - | ||
24.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Stationen | ||
14.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Stationen |