Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARJ210-M5 |
ARJ210-M5-1 |
ARJ210-M5-S |
ARJ210-M5B |
ARJ210-M5B-1 |
ARJ210-M5BG |
ARJ210-M5BG-1 |
ARJ210-M5BG-S |
ARJ210-M5G |
ARJ210-M5G-1 |
ARJ210-M5G-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Manometer | Accessory | Set Pressure | In Side Tube Size / Fitting Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,2 bis 0,7 MPa | R 1/8 (Außengewinde)$M5 × 0,8 (Innengewinde) | ||
23.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,2 MPa | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) | ||
21.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung) | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) | ||
24.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Befestigungselement | 0,2 bis 0,7 MPa | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) | ||
26.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Befestigungselement | 0,05 bis 0,2 MPa | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) | ||
34.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Mit Manometer] Mit Manometer | Quadratischer Manometer | 0,2 bis 0,7 MPa | R 1/8 (Außengewinde)$M5 × 0,8 (Innengewinde) | ||
37.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Mit Manometer] Mit Manometer | Quadratischer Manometer | 0,05 bis 0,2 MPa | R 1/8 (Außengewinde)$M5 × 0,8 (Innengewinde) | ||
35.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mit Manometer] Mit Manometer | Quadratischer Druckmesser | 0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung) | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) | ||
31.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Mit Manometer] Mit Manometer | Manometer | 0,2 bis 0,7 MPa | R 1/8 (Außengewinde)$M5 × 0,8 (Innengewinde) | ||
34.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Mit Manometer] Mit Manometer | Druckmesser | 0,05 bis 0,2 MPa | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) | ||
32.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mit Manometer] Mit Manometer | Druckmesser | 0,2 bis 0,7 MPa (mit Dichtung) | R1/8 (männlich (male)) $ M5 × 0,8 (weiblich (female)) |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R | Eingangsseite, Anschluss-Ø | 1/8 |
Durchflussrichtung | Links nach rechts | Steuerseite, Verbindungsausführung | M | Steuerseite, Verbindungs-Ø | M5x0,8 (Innengewinde) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Manometer
Accessory
Set Pressure
In Side Tube Size / Fitting Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften