Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARP20-01BE3-1
Teilenummer
|
---|
ARP20-01BE3-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Druckschalter] Digitaler Druckschalter | 20 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach unten |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Präzisionssteuerung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Entlüftung |
Sie befinden sich auf der Seite für ARP20 / 30 / 40, Direkt betätigter Präzisionsregler, die Teilenummer ist ARP20-01BE3-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARP20-01BE3-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Manometer
Ausführung
Negative Stromfunktion
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARP20-01-3 |
ARP20-01B |
ARP20-01B-1 |
ARP20-01BE3-1ZA |
ARP20-01BG |
ARP20-01BG-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne | 0,008 bis 0,6 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach unten | ||
59.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach unten | ||
59.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach unten | ||
133.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Druckschalter] Digitaler Druckschalter | 20 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Digitaler Druckabschaltung: mit Geräteschaltung | Hebel nach unten | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach unten | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach unten |