ARP20 / 30 / 40, Direkt betätigter Präzisionsregler (Teilenummern - CAD Download)

ARP20 / 30 / 40, Direkt betätigter Präzisionsregler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Der neue Entlüftungsmechanismus in der ARP-Serie ermöglicht einen Luftverbrauch von weniger als 1 l/min bei 0,4 MPa. Dies entspricht einer Reduzierung des Luftverbrauchs um bis zu 80 Prozent gegenüber den Vorgängermodellen. Der Luftdruck lässt sich präzise regeln: Die Wiederholgenauigkeit variiert maximal um 1 Prozent des Endwerts, die Empfindlichkeit liegt innerhalb von 0,2 Prozent des Endwerts. Rückflussfunktion und integrierter digitaler Druckschalter mit einem maximalen Anzeigenwert von 1,0 MPa gehören zur Standardausstattung. Aufgrund der modularen Bauweise sind die Präzisionsregler mit den neuen AC-Distanzstücken kompatibel.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARP20-F02E2-3
ARP20-F02E3-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position

131.39 €

1 26 Arbeitstage NAG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Mit Druckschalter] Digitaler Druckschalter20Ohne0,008 bis 0,6 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten

131.40 €

1 26 Arbeitstage NAG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Mit Druckschalter] Digitaler Druckschalter20Ohne0,008 bis 0,6 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Entlüftung

Technischer Support