ARP20 / 30 / 40, Direkt betätigter Präzisionsregler (Teilenummern - CAD Download)

ARP20 / 30 / 40, Direkt betätigter Präzisionsregler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Der neue Entlüftungsmechanismus in der ARP-Serie ermöglicht einen Luftverbrauch von weniger als 1 l/min bei 0,4 MPa. Dies entspricht einer Reduzierung des Luftverbrauchs um bis zu 80 Prozent gegenüber den Vorgängermodellen. Der Luftdruck lässt sich präzise regeln: Die Wiederholgenauigkeit variiert maximal um 1 Prozent des Endwerts, die Empfindlichkeit liegt innerhalb von 0,2 Prozent des Endwerts. Rückflussfunktion und integrierter digitaler Druckschalter mit einem maximalen Anzeigenwert von 1,0 MPa gehören zur Standardausstattung. Aufgrund der modularen Bauweise sind die Präzisionsregler mit den neuen AC-Distanzstücken kompatibel.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARP20-F02B-R

Teilenummer
ARP20-F02B-R
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position

59.31 €

1 26 Arbeitstage NAG1/4[Nach links] Von links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,005 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Entlüftung

Sie befinden sich auf der Seite für ARP20 / 30 / 40, Direkt betätigter Präzisionsregler, die Teilenummer ist ARP20-F02B-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARP20-F02B-R.

Produktvarianten

Teilenummer
ARP20-01-3
ARP20-01B
ARP20-01B-1
ARP20-F02B-Y
ARP20-F02BE
ARP20-F02BE-1
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position
-

57.48 €

1 26 Arbeitstage NARc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Ohne0,008 bis 0,6 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten

59.31 €

1 26 Arbeitstage NARc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,005 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten
-

59.31 €

1 26 Arbeitstage NARc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten
-

59.31 €

1 26 Arbeitstage NAG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,005 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach oben

71.24 €

1 26 Arbeitstage NAG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Mit Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20Mit Befestigungselement0,005 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten

71.24 €

1 26 Arbeitstage NAG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Mit Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach unten

Technischer Support