IR1000-A~3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell (Teilenummern - CAD Download)

IR1000-A~3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ansprechschwelle 0,2 % (vom max. Einstelldruck), Reproduzierbarkeit ±0,5 % (vom max. Einstelldruck).
3 Größen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 MPa.
Druckluftverbrauch: 1 l/min oder weniger.
Maximaler Durchfluss: 4000 l/min.
Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2".
Standardoptionen: Befestigungswinkel, Manometer und digitaler Druckschalter.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR1010-N01-A

Teilenummer
IR1010-N01-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

80.35 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion NA

Sie befinden sich auf der Seite für IR1000-A~3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell, die Teilenummer ist IR1010-N01-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR1010-N01-A.

Produktvarianten

Teilenummer
IR1000-01BEB-A
IR1000-01BEC-A
IR1000-01BED-A
IR1010-N01B-A
IR1010-N01BG-A
IR1010-N01BG-R-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

170.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

175.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang

175.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN Open Collector 1 Ausgang + Analogstromausgang

82.79 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

100.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

100.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[Nach links] Von links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

Technischer Support