Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IR1010-F01BEC-ZA-A
Teilenummer
|
---|
IR1010-F01BEC-ZA-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Specifications | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 1 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Digitaler Druckabschaltung: mit Geräteschaltung | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | NPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Präzisionssteuerung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für IR1000-A~3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell, die Teilenummer ist IR1010-F01BEC-ZA-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR1010-F01BEC-ZA-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Manometer
Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Specifications
Output Specification
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IR1000-01BEB-A |
IR1000-01BEC-A |
IR1000-01BED-A |
IR1010-F01BG-A |
IR1010-F01H-A |
IR1010-N01-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Specifications | Output Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 1 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | ||
175.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 1 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | NPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang | ||
175.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 1 | Mit Befestigungselement | 0,005 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | NPN Open Collector 1 Ausgang + Analogstromausgang | ||
100.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Mit Befestigungselement | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
80.35 € | 1 | auf Anfrage | G | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau) | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
80.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Ohne | 0,01 bis 0,4 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - |