IR1200-A~3200-A, Druckregler (Teilenummern - CAD Download)

IR1200-A~3200-A, Druckregler
IR1200-A/2200-A/3200-A Series high-flow-rate regulator that handles up to about twice the flow rate of conventional products.
[Features]
· Air consumption: 0 bleed air.
· Lightweight type with approximately 27% weight reduction.
· Repeatability: ±1% (full span).

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR2210-F02H-A

Teilenummer
IR2210-F02H-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

79.19 €

1 26 Arbeitstage G1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion NA

Sie befinden sich auf der Seite für IR1200-A~3200-A, Druckregler, die Teilenummer ist IR2210-F02H-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR2210-F02H-A.

Produktvarianten

Teilenummer
IR1200-01G-A
IR1200-01H-A
IR1200-F01-A
IR2210-N02B-A
IR2210-N02BG-A
IR2220-02-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

80.82 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

63.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

62.98 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

81.16 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/4[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

99.02 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/4[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/4[Mit Manometer] Mit Manometer2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

78.73 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

Technischer Support