Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IR3220-03G-R-A
Teilenummer
|
---|
IR3220-03G-R-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Specifications | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 128.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [Nach links] Von links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Ohne | 0,02 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für IR1200-A~3200-A, Druckregler, die Teilenummer ist IR3220-03G-R-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR3220-03G-R-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Manometer
Output Specification
Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IR1200-01G-A |
IR1200-01H-A |
IR1200-F01-A |
IR3220-04-A |
IR3220-04B-A |
IR3220-04BG-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Specifications | Output Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Ohne | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 63.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau) | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
62.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Ohne | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 110.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Ohne | 0,02 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | ||
112.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,02 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - | |||
- | 130.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 3 | Mit Befestigungselement | 0,02 bis 0,8 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebel nach oben | Abluft Unterseite | - |