IR1200-A~3200-A, Druckregler (Teilenummern - CAD Download)

IR1200-A~3200-A, Druckregler
Reproduzierbarkeit: ±1 % (vom max. Einstelldruck).
3 Baugrößen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 MPa.
Druckluftverbrauch: Entlüftung „0".
Maximaler Durchfluss: 5000 l/min.
Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2".
Standardoptionen: Befestigungswinkel; Manometer, digitaler Druckschalter.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR3220-F03EB-A

Teilenummer
IR3220-F03EB-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

197.81 €

1 26 Arbeitstage G3/8[(Rechts)] Links nach rechtsG3/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter3Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion NA

Sie befinden sich auf der Seite für IR1200-A~3200-A, Druckregler, die Teilenummer ist IR3220-F03EB-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR3220-F03EB-A.

Produktvarianten

Teilenummer
IR1200-01G-A
IR1200-01H-A
IR1200-F01-A
IR3220-F03G-A
IR3220-F03H-A
IR3220-F04-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

80.82 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

63.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

62.98 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

128.08 €

1 26 Arbeitstage G3/8[(Rechts)] Links nach rechtsG3/8[Mit Manometer] Mit Manometer3Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

110.71 €

1 26 Arbeitstage G3/8[(Rechts)] Links nach rechtsG3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer3Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

110.23 €

1 26 Arbeitstage G1/2[(Rechts)] Links nach rechtsG1/2[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer3Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

Technischer Support