Pneumatische-Kompaktschlitten / doppeltwirkend / Kreuzrollenführung / symmetrisch / MXSL

Pneumatische-Kompaktschlitten / doppeltwirkend / Kreuzrollenführung / symmetrisch / MXSL
A symmetrical shape air slide table with port and stroke adjuster installation positions opposite that of the standard body.
[Features]
· A compactly integrated work table and air cylinder.
· An air slide table suitable for precision assembly.
· Improved mounting repeatability of workpieces and bodies.
· An auto switch attaching groove provided in consideration of safety.
· Also usable for vertical axis mounting.
· Dual rod structure.
· Wide range of options.
· Symmetrical shape.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXS6L-10AS

Teilenummer
MXS6L-10AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

321.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Tischmodell Hub(mm) 10 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) 0.05 to 0.8 Max. Lastmasse(kg) 0,6 Tischgröße, Länge L(mm) 42
Zylinderinnen-Ø(Ø) 6 Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium
Führung Ausführung der Kreuzrollenführung Tischgröße, Breite W(mm) 32 Tischgröße, Höhe H(mm) 20
Port Screw Type M-Schraube Cushion Kautschukdämpfer Adjuster Option Vorderer Einsteller
Stroke Adjustment Unit Symbol 0,15 bis 0,7

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatische-Kompaktschlitten / doppeltwirkend / Kreuzrollenführung / symmetrisch / MXSL, die Teilenummer ist MXS6L-10AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXS6L-10AS.

Technischer Support