Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VEX1700-10N-G
Teilenummer
|
---|
VEX1700-10N-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Piping Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1 | [NPT] NPT | 1 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 7 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Verfügbar |
Negative Stromfunktion | NA | Operation Method | Druckluftbetriebene Ausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für VEX1_0, Hochleistungsventil, Reglerventil, die Teilenummer ist VEX1700-10N-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX1700-10N-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Piping Specification
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VEX1100-02-BG |
VEX1100-02-F |
VEX1100-02F |
VEX1700-12 |
VEX1700-12F |
VEX1700-12N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Piping Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.87 € | 1 | auf Anfrage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | ||
95.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Fuß | Ausführung mit Grundkorpus | ||
93.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Ohne | Ausführung mit Grundkorpus | ||
520.24 € | 1 | 16 Arbeitstage | Rc | 1 1/4 | Rc | 1 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 7 | Ohne | Ausführung mit Grundkorpus | ||
520.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1 1/4 | G | 1 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 7 | Ohne | Ausführung mit Grundkorpus | ||
520.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1 1/4 | [NPT] NPT | 1 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 7 | Ohne | Ausführung mit Grundkorpus |