VEX1_33, Hochleistungsventil, Feinregler (Teilenummern - CAD Download)

VEX1_33, Hochleistungsventil, Feinregler
Zu den Hochleistungsventilen der Serie VEX gehören das Reglerventil (VEX1*0), der Präzisionsregler (VEX1*3), das 5/3-Wege-Ventil (VEX3) und das Economy-Ventil (VEX5). Das 5/3-Wege-Sitzventil für hohe Durchflusskapazität mit Entlüftungsregler hat einen Entlüftungsanschluss, der in der Größe dem Verbindungsanschluss entspricht. Das doppeltwirkende 5/3-Magnetventil erlaubt Ansaugen, Abbauen und Halten (geschlossen) von Vakuum und ist ideal für Systeme, die eine große Zahl von Ventilen verwenden.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VEX1533-06-BG

Teilenummer
VEX1533-06-BG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsumgebung Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Piping Specification Operation Method Sealing Material

506.98 €

1 26 Arbeitstage StandardRc3/4Rc3/4[Mit Manometer] Mit Manometer5Quadratischer DruckmesserAusführung mit GrundkorpusAusführung mit manuellem HebelOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Auslassmechanismus Freistich Negative Stromfunktion NA

Sie befinden sich auf der Seite für VEX1_33, Hochleistungsventil, Feinregler, die Teilenummer ist VEX1533-06-BG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX1533-06-BG.

Produktvarianten

Teilenummer
VEX1130-02F-G
VEX1133-01-B
VEX1133-01-BG
VEX1533-06-BGN
VEX1533-06-G
VEX1533-06-GN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Betriebsumgebung Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Piping Specification Operation Method Sealing Material

193.15 €

1 26 Arbeitstage StandardG1/4G1/4[Mit Manometer] Mit Manometer1DruckmesserAusführung mit GrundkorpusDruckluftbetriebene AusführungOhne

180.45 €

1 26 Arbeitstage StandardRc1/8Rc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusAusführung mit manuellem HebelOhne

198.31 €

1 26 Arbeitstage StandardRc1/8Rc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Quadratischer DruckmesserAusführung mit GrundkorpusAusführung mit manuellem HebelOhne

511.31 €

1 26 Arbeitstage StandardRc3/4Rc3/4[Mit Manometer] Mit Manometer5Halterung + Manometer + Schalldämpfer für EntlüftungsöffnungAusführung mit GrundkorpusAusführung mit manuellem HebelOhne

500.47 €

1 26 Arbeitstage StandardRc3/4Rc3/4[Mit Manometer] Mit Manometer5DruckmesserAusführung mit GrundkorpusAusführung mit manuellem HebelOhne

505.16 €

1 26 Arbeitstage StandardRc3/4Rc3/4[Mit Manometer] Mit Manometer5Manometer + Schalldämpfer für EntlüftungsöffnungAusführung mit GrundkorpusAusführung mit manuellem HebelOhne

Technischer Support