Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VEX1533-10-N
Teilenummer
|
---|
VEX1533-10-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Piping Specification | Operation Method | Sealing Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1 | Rc | 1 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 5 | Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Präzisionssteuerung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Auslassmechanismus | Freistich | Negative Stromfunktion | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für VEX1_33, Hochleistungsventil, Feinregler, die Teilenummer ist VEX1533-10-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX1533-10-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Manometer
Ausführung
Betriebsumgebung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Piping Specification
Operation Method
Sealing Material
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VEX1130-02F-G |
VEX1133-01-B |
VEX1133-01-BG |
VEX1533-10F-B |
VEX1533-10F-BG |
VEX1533-10F-BGN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Piping Specification | Operation Method | Sealing Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Druckluftbetriebene Ausführung | Ohne | ||
180.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 1 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
198.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 1 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
487.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1 | G | 1 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 5 | Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
506.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1 | G | 1 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 5 | Quadratischer Druckmesser | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne | ||
511.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | G | 1 | G | 1 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 5 | Halterung + Manometer + Schalldämpfer für Entlüftungsöffnung | Ausführung mit Grundkorpus | Ausführung mit manuellem Hebel | Ohne |