AC10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter + Regler + Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AC10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter + Regler + Druckluftöler
SMC modular-type F.R.L. combination unit.
[Features]
· Uses a transparent bowl guard.
· A transparent bowl guard with improved environmental resistance that provides all-round protection.
· The manufacturer has removed the window from the bowl guard and instead covered the entire internal bowl with a polycarbonate transparent bowl guard.
· Now, even if the environment changes and the bowl is exposed to corrosive chemicals or oil, the foreign matter will not stick directly to the pressurized bowl. This can help reduce the risk of the bowl breaking.
· Superior visibility: 360°
· The use of the transparent bowl guard allows you to check the status of the drain inside the filter bowl and to check the amount of residual oil in the lubricator from any angle.
· Weight reduction: reduced by up to 90 g
· Without corrosion. The use of a resin body ensures there is no rusting.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC25-03DG-A

Teilenummer
AC25-03DG-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer

122.11 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)25OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Regler + Schmierstoffgeber Filter, Filterleistung 5μm Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für AC10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter + Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC25-03DG-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC25-03DG-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AC10-M5CG-A
AC10-M5CG-T-A
AC10-M5G-3-A
AC25-03G-A
AC25-03M-A
AC25-F02-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer

79.52 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)10OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhne

96.16 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)10OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaJa

66.60 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)10OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnSchmierstoffgeber mit AuslaufhahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhne

94.94 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)25OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhne

107.20 €

1 6 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone)25OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhne

84.65 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)25OhneOhneOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhne

Technischer Support