Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC25-03CG-S-A
Teilenummer
|
---|
AC25-03CG-S-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Ja | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler + Schmierstoffgeber | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AC10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter + Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC25-03CG-S-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC25-03CG-S-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC10-M5CG-A |
AC10-M5CG-T-A |
AC10-M5G-3-A |
AC25-03DG-A |
AC25-03G-A |
AC25-03M-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
96.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ja | ||
66.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Schmierstoffgeber mit Auslaufhahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
122.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
94.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
107.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne |