MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit (Teilenummern - CAD Download)

MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit
Wir präsentieren einen aktualisierten kolbenstangenlosen Zylinder, der unseren Kunden noch bessere Leistung und Funktionalität bietet. Der Zylinder mit Linearführung der Serie MY1H-Z eignet sich ideal für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit. Er ist mit einem magnetischen Staubschutzband ausgestattet, das das Eindringen von Fremdkörpern in das System minimiert. Auf den Kundenwunsch nach leichteren kolbenstangenlosen Bandzylindern mit verbesserter Signalgebermontage antworten wir mit der Einführung unserer neuen Serie MY1B-Z. Diese neuen Leichtgewichte haben im Vergleich zu unseren bestehenden kolbenstangenlosen Bandzylindern in der Grundausführung ein bis zu 17% geringeres Gewicht.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY1H25TF-100Z

Teilenummer
MY1H25TF-100Z
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
-

872.47 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung-27.5-25Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung---StandardausführungGPneumatische DämpfungKeine-----No unitOhne----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit, die Teilenummer ist MY1H25TF-100Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY1H25TF-100Z.

Produktvarianten

Teilenummer
MY1H25-100LL7Z
MY1H25-100LZ
MY1H25-100Z
MY1H25TF-150HL7Z
MY1H25TF-150HZ
MY1H25TF-150LZ
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
-

1,040.95 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-
-

1,016.65 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-
-

872.47 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-
-

1,101.60 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-27.5-25Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung---StandardausführungGPneumatische DämpfungKeine-----HL7Ohne----
-

1,096.31 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-27.5-25Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung---StandardausführungGPneumatische DämpfungKeine-----HOhne----
-

1,058.21 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-27.5-25Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung---StandardausführungGPneumatische DämpfungKeine-----LOhne----

Technischer Support