MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit (Teilenummern - CAD Download)

MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit
Wir präsentieren einen aktualisierten kolbenstangenlosen Zylinder, der unseren Kunden noch bessere Leistung und Funktionalität bietet. Der Zylinder mit Linearführung der Serie MY1H-Z eignet sich ideal für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit. Er ist mit einem magnetischen Staubschutzband ausgestattet, das das Eindringen von Fremdkörpern in das System minimiert. Auf den Kundenwunsch nach leichteren kolbenstangenlosen Bandzylindern mit verbesserter Signalgebermontage antworten wir mit der Einführung unserer neuen Serie MY1B-Z. Diese neuen Leichtgewichte haben im Vergleich zu unseren bestehenden kolbenstangenlosen Bandzylindern in der Grundausführung ein bis zu 17% geringeres Gewicht.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MY1H25G-150HZ
MY1H25G-150LHZ
MY1H25G-150LZ
MY1H25G-150Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,116.63 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

1,097.61 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

1,078.53 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

934.32 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

Loading...

  1. 1

Technischer Support