MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit (Teilenummern - CAD Download)

MY1H-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Linearführung ohne Hubbegrenzungseinheit
With the MY1H-Z series, piping is possible from the 4 directions of the head cover.
[Features]
· Piping on site is adjustable depending on the state of the installation.
· Adjusting the cushion needle is easy.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MY1H25-300HZ
MY1H25-300L7LZ
MY1H25-300L7Z
MY1H25-300LZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,220.94 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

1,231.21 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

1,207.15 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

1,181.90 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.927.511425Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung90540,1 bis 0,8StandardausführungRcPneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

Loading...

  1. 1

Technischer Support