Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY1B63G-1400
MY1B10G-Takt
MY1B16□ / MY1B20□-Takt
MY1B16□ / MY1B20 Abmessungen der Rohrleitungsbohrung für zentralisierte Rohrleitungen an der Unterseite (rechts: Rohrleitungen an der Unterseite (mit O-Ring))
MY1B50□ / MY1B63□-Takt
Rohrleitungsbohrung für zentrale Verrohrung an der Unterseite des MY1B50□ / MY1B63□ (rechts: Verrohrung an der Unterseite (mit O-Ring))
MY1B80□ / MY1B100□-Takt
Rohrleitungsbohrung für zentrale Verrohrung an der Unterseite des MY1B80□ / MY1B100□ (rechts: Verrohrung an der Unterseite (mit O-Ring))
Produktbild
Rohrinnendurchmesser (mm) | 10 | 16 | 20 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | |||||||
Betriebsart | Doppelwirkende Ausführung | |||||||
Betriebsdruckbereich | 0,2 bis 0,8 MPa | 0,15 bis 0,8 MPa | 0,1 bis 0,8 MPa | |||||
Prüfdruck | 1,2 MPa | |||||||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | 5 bis 60 °C. | |||||||
Dämpfung | Kautschukdämpfer | Pneumatische Dämpfung | ||||||
Schmierung | Nicht benötigt | |||||||
Hublängentoleranz | 1.000 oder weniger (0 bis +1,8) 1.001 bis 3.000 (0 bis +2,8) | 2.700 oder weniger (0 bis +1,8) 2.701 bis 5.000 (0 bis +2,8) | ||||||
Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Front-/Seitenanschluss | M5 × 0.8 | Rc 3/8 | RC 1/2 | ||||
Unterer Anschluss | — | ⌀ 4 (Anschlussdurchmesser 4 mm) | ⌀ 10 (Anschlussdurchmesser 10 mm) | ⌀ 18 (Anschlussdurchmesser 18 mm) |
Rohrinnendurchmesser (mm) | 10 | 16 | 20 | 50 bis 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Keine Hubeinstellvorrichtung | 100 bis 500 mm/s | 100 bis 1.000 mm/s | |||
Hubverstelleinheit | Eine Einheit | 100 bis 200 mm/s | 100 bis 1.000 mm/sHinweis1) | — | |
Einheit L, Einheit H | 100 bis 1.000 mm/s | — | 100 bis 1.500 mm/sHinweis2) | — |
Hinweis 1) Bitte beachten Sie, dass die Kapazität des Luftkissens mit zunehmender Hubeinstellung durch die Einstellschraube abnimmt.
In Bereichen, die über den Luftkissenhub hinausgehen, beträgt die Geschwindigkeit des Arbeitskolbens 100 bis 200 mm/s.
Hinweis 2: Die Geschwindigkeit des Arbeitskolbens beträgt 100 bis 1.000 mm/s, wenn eine zentrale Verrohrung verwendet wird.
Hinweis 3: Verwenden Sie die Maschine mit einer Geschwindigkeit, die im Bereich der Aufnahmekapazität liegt. Bitte beachten Sie den Katalog.
(Einheit: N)
Rohrinnendurchmesser (mm) | Kolbenbereich (mm2) | Betriebsdruck (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
10 | 78 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 |
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
80 | 5,024 | 1,004 | 1,507 | 2,009 | 2,512 | 3,014 | 3,516 | 4,019 |
100 | 7,850 | 1,570 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 |
Hinweis: Theoretische Leistung (N) = Druck ( MPa) x Druckaufnahmefläche (mm2).
(Einheit: kg)
Rohrinnendurchmesser (mm) | Grundgewicht | Zusätzliches Gewicht Zusätzliche Masse pro Treffer | Gewicht der beweglichen Teile | Seitliche Unterstützung Gewicht der Halterung (pro Paar) | Gewicht der Hubverstelleinheit (pro Einheit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A/B-Typ | Einheitsgewicht | L Stückgewicht | H Stückgewicht | ||||
10 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | — | 0.02 |
16 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | — | — |
20 | 1.06 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
50 | 7.78 | 0.44 | 1.40 | 0.04 | — | — | — |
63 | 13.10 | 0.70 | 2.20 | 0.08 | — | — | — |
80 | 20.70 | 1.18 | 4.80 | 0.17 | — | — | — |
100 | 35.70 | 1.97 | 8.20 | 0.17 | — | — | — |
Berechnungsmethode/Beispiel: MY1B20-300A
1,06 + 0,10 × 300 ÷ 50 + 0,05 × 2 ≒ 2,17 kg
MY1B16□ / MY1B20□
Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten
* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.
MY1B50□ / MY1B63□
Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten
* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.
MY1B80□ / MY1B100□
Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten
* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.
Anzahl Beispiele
Teilenummer
|
---|
MY1B63G-1400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,364.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1400 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 80.1 to 100.1 | 83 | 230 | 63 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Grundausführung | 96 | 116 | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Pneumatische Dämpfung | - | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Lead Wire Length(m) | Eingebauter Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenstangenloser Zylinder, Grundausführung, Serie MY1B, die Teilenummer ist MY1B63G-1400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY1B63G-1400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Betriebsdruck(MPa)
Auto Switch
Custom-made Specifications
End Block
Model
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY-A20A1 |
MY-A20A2 |
MY-A20H1-6N |
MY1B63G-1430 |
MY1B63G-1450 |
MY1B63G-1450-Y7NWL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | Ohne | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 20 | ||
15.50 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | Ohne | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 20 | ||
10.69 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | Ohne | Kurzer Abstandshalter | Nur Abstandshalter | Hubverstelleinheit | 20 | ||
1,408.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1430 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 80.1 to 100.1 | 83 | 230 | 63 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Grundausführung | 96 | 116 | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Pneumatische Dämpfung | - | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
1,408.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1450 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 80.1 to 100.1 | 83 | 230 | 63 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Grundausführung | 96 | 116 | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Pneumatische Dämpfung | - | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
1,506.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1450 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 80.1 to 100.1 | 83 | 230 | 63 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Grundausführung | 96 | 116 | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Pneumatische Dämpfung | - | Y7NW | 3 | - | 2 | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - |