Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY1C16-180
MY1C16□ / MY1C20□-Hub
Rohrleitungsbohrung für zentrale Verrohrung an der Unterseite des MY1C16□ / MY1C20□ (rechts: Verrohrung an der Unterseite (mit O-Ring))
MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□-Hub
Rohrleitungsöffnung für zentrale Rohrleitungen an der Unterseite von MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□ (rechts: Unterseite (ZZ-Teil) Rohrleitungsteil (anwendbarer O-Ring))
MY1C50□ / MY1C5063□ Hub
Rohrleitungsöffnung für zentrale Rohrleitungen an der Unterseite des MY1C50□ / MY1C5063□ (rechts: Unterseite (ZZ-Teil) Rohrleitungsteil (anwendbarer O-Ring))
Rohrinnendurchmesser (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | |||||||
Betriebsart | Doppelwirkende Ausführung | |||||||
Betriebsdruckbereich | 0,15 bis 0,8 MPa | 0,1 bis 0,8 MPa | ||||||
Prüfdruck | 1,2 MPa | |||||||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | 5 bis 60 °C. | |||||||
Dämpfung | Pneumatische Dämpfung | |||||||
Schmierung | Nicht benötigt | |||||||
Hublängentoleranz | 1.000 oder weniger (0 bis +1,8) 1.001 bis 3.000 (0 bis +2,8) | 2.700 oder weniger (0 bis +1,8), 2.701 bis 5.000 (0 bis +2,8) | ||||||
Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Front-/Seitenanschluss | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |||
Unterer Anschluss | ⌀ 4 (Anschlussdurchmesser 4 mm) | ⌀ 6 (Anschlussdurchmesser 6 mm) | ⌀ 8 (Anschlussdurchmesser 8 mm) | ⌀ 10 (Anschlussdurchmesser 10 mm) |
Rohrinnendurchmesser (mm) | 16 bis 63 | |
---|---|---|
Keine Hubeinstellvorrichtung | 100 bis 1.000 mm/s | |
Hubverstelleinheit | Eine Einheit | Hinweis1) 100 bis 1.000 mm/s |
Einheit L, Einheit H | Hinweis2) 100 bis 1.500 mm/s |
Hinweis 1) Bitte beachten Sie, dass die Kapazität des Luftkissens mit zunehmender Hubeinstellung durch die Einstellschraube abnimmt. In Bereichen, die über den Luftkissenhub hinausgehen, beträgt die Geschwindigkeit des Arbeitskolbens 100 bis 200 mm/s.
Hinweis 2: Die Geschwindigkeit des Arbeitskolbens beträgt 100 bis 1.000 mm/s, wenn eine zentrale Verrohrung verwendet wird.
Hinweis 3: Verwenden Sie die Maschine mit einer Geschwindigkeit, die im Bereich der Aufnahmekapazität liegt. Siehe digitaler Katalog.
(Einheit: N)
Leitung Innendurchmesser (mm) | Empfangener Druck Bereich (mm2) | Betriebsdruck (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
Hinweis: Theoretische Leistung (N) = Druck ( MPa) x Druckaufnahmefläche (mm2).
(Einheit: kg)
Leitung Innendurchmesser (mm) | Basic Gewicht | Zusätzliches Gewicht Zusätzliche Masse pro Treffer | Beweglicher Teil Gewicht | Seitliche Unterstützung Gewicht der Halterung (pro Paar) | Gewicht der Hubverstelleinheit (pro Einheit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A/B-Typ | Eine Einheit Gewicht | Einheit L Gewicht | Einheit H Gewicht | ||||
16 | 0.67 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | — |
20 | 1.06 | 0.15 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
25 | 1.58 | 0.24 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
32 | 3.14 | 0.37 | 0.86 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
40 | 5.60 | 0.52 | 1.49 | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
50 | 10.14 | 0.76 | 2.59 | 0.08 | 0.36 | 0.51 | 3.38 |
63 | 16.67 | 1.10 | 4.26 | 0.17 | 0.68 | 0.83 | 1.08 |
Berechnungsmethode/Beispiel: MY1C25-300A
1,58 + 0,24 × 300 ÷ 50 + 0,07 × 2≒3,16 kg
MY1C16□ / MY1C20□
Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten
* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.
MY1C25□ / MY1C32□ / MY1C40□
* P bezeichnet den Versorgungsanschluss des Zylinders.
Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten
* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.
MY1C50□ / MY1C63□
Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten
* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.
Anzahl Beispiele
* Die Hubverstelleinheit entnehmen Sie bitte dem digitalen Katalog.
Hinweis 1) Einzelheiten zum Einstellbereich sind dem digitalen Katalog zu entnehmen.
Hinweis 2) ⌀ 16 (Zylinder-Innendurchmesser 16 mm) ist nur für die Einheiten A und L erhältlich.
Das Distanzstück ist eine Halterung zur Befestigung der Hubverstelleinheit in der Zwischenposition des Hubs.
Teilenummer
|
---|
MY1C16-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führung | Führungsausführung der Kurvenrolle |
Cushion | Pneumatische Dämpfung | Lead Wire Length(m) | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für MY1C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung ohne Hubbegrenzungseinheit, die Teilenummer ist MY1C16-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY1C16-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruck(MPa)
Auto Switch
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY1C16-100AS |
MY1C16-100LS |
MY1C16-1100A |
MY1C16-1800 |
MY1C16-185 |
MY1C16-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - | ||
822.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - | ||
1,005.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1,100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - | ||
1,091.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1,800 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - | ||
761.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 185 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - | ||
761.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Standardausführung | M-Schraube | - | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,8 | Ohne | - |