Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY1H (Teilenummern - CAD Download)

Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY1H
Für lange Hübe, kompakte Bauform und integrierte Führung sind die kolbenstangenlosen Antriebe der Serie MY1 die ideale Lösung. Den kolbenstangenlosen Bandzylinder MY1 gibt es in vier Standard-Ausführungen, bei denen jeweils die geeignete Führungsart gewählt werden kann, um ihn an die Anforderungen der gewünschten Anwendung bezüglich Genauigkeit und Beanspruchung anzupassen. Bei Bedarf kann die Grundausführung des Zylinders MY1 auch mit externen Führungen kombiniert werden, um Sonderlösungen zu realisieren. Die Anschlussmöglichkeiten können auf die Anwendung abgestimmt gewählt werden. Die Serie MY1 ist in 9 Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind erhältlich bis 2000 mm. Als Option gibt es für einige Kolbendurchmesser Langhübe bis 5000mm.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY1H20G-450L-M9BWL

Teilenummer
MY1H20G-450L-M9BWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,253.42 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder450[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 1917,610020Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung78460,15 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetM9BW3Ohne2-Ohne--Zylinder-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY1H, die Teilenummer ist MY1H20G-450L-M9BWL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY1H20G-450L-M9BWL.

Produktvarianten

Teilenummer
MY1H10G-120
MY1H10G-130H
MY1H10G-150
MY1H20G-50
MY1H20G-500
MY1H20G-500A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

603.15 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder120[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.26.15010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung43270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

734.05 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder130[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.26.15010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung43270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

603.15 €

1 4 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.26,15010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung4327-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpferOhneEingebauter MagnetOhne---0,2 bis 0,8Ohne----

768.15 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 1917,610020Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung7846-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,8Ohne----

1,082.18 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder500[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 1917,610020Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung7846-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,8Ohne----

1,128.61 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder500[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 1917,610020Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung7846-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische Dämpfung-Eingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,8Ohne----

Technischer Support