Mechanically Jointed Rodless Cylinder With Protective Cover, MY1□W Series (Teilenummern - CAD Download)

Mechanically Jointed Rodless Cylinder With Protective Cover, MY1□W Series
Für lange Hübe, kompakte Bauform und integrierte Führung sind die kolbenstangenlosen Antriebe der Serie MY1 die ideale Lösung. Den kolbenstangenlosen Bandzylinder MY1 gibt es in vier Standard-Ausführungen, bei denen jeweils die geeignete Führungsart gewählt werden kann, um ihn an die Anforderungen der gewünschten Anwendung bezüglich Genauigkeit und Beanspruchung anzupassen. Bei Bedarf kann die Grundausführung des Zylinders MY1 auch mit externen Führungen kombiniert werden, um Sonderlösungen zu realisieren. Die Anschlussmöglichkeiten können auf die Anwendung abgestimmt gewählt werden. Die Serie MY1 ist in 9 Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind erhältlich bis 2000 mm. Als Option gibt es für einige Kolbendurchmesser Langhübe bis 5000mm.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY1CWK20G-400

Technische Daten des kolbenstangenlosen Zylinders mit mechanischem Gelenk und Schutzabdeckung Serie MY1□W

Merkmale des kolbenstangenlosen Zylinders mit mechanischem Gelenk und Schutzabdeckung Serie MY1□W

Merkmale des kolbenstangenlosen Zylinders mit mechanischem Gelenk und Schutzabdeckung Serie MY1□W

Modellnummerangabe

So bestellen Sie: Bild

So bestellen Sie: Bild

Spezifikationstabelle

Rohrinnendurchmesser (mm)16202532405063
StrömungsmediumLuft
BetriebsartDoppelwirkende Ausführung
BetriebsdruckbereichMY1MW: 0,15 bis 0,8 MPa, MY1CW: 0,1 bis 0,8 MPa
Prüfdruck1,2 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur5 bis 60 °C.
DämpfungPneumatische Dämpfung
SchmierungNicht benötigt
Hublängentoleranz1.000 oder weniger (0 bis +1,8)
1000 bis 3000 (0 bis +2,8)
2700 oder weniger (0 bis +1,8), 2.701 bis 3.000 (0 bis +2,8)
Anschlussdurchmesser RohranschlussFront-/SeitenanschlussM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4Rc 3/8
Unterer Anschluss⌀ 4 (Anschlussdurchmesser 4 mm)⌀ 6 (Anschlussdurchmesser 6 mm)⌀ 8 (Anschlussdurchmesser 8 mm)⌀ 10 (Anschlussdurchmesser 10 mm)
  • * Der Hubfeinverstellbereich ist der Verstellbereich auf einer Seite, wenn er am Zylinder montiert ist.

Maßzeichnung

⌀ 16 (Rohrinnendurchmesser 16 mm), ⌀ 20 (Rohrinnendurchmesser 20 mm)

 

(Einheit: mm)

 

⌀ 16 (Rohrinnendurchmesser 16 mm), ⌀ 20 (Rohrinnendurchmesser 20 mm) Maßzeichnung

⌀ 16 (Rohrinnendurchmesser 16 mm), ⌀ 20 (Rohrinnendurchmesser 20 mm) Maßzeichnung

 

(Einheit: mm)

 

Maßtabelle (A bis NH) für Rohrinnendurchmesser 16 mm/20 mm

Maßtabelle (A bis NH) für Rohrinnendurchmesser 16 mm/20 mm

 

(Einheit: mm)

 

Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 16 mm/20 mm (NW ~ XX) Bild

Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 16 mm/20 mm (NW ~ XX) Bild

Tabelle mit den Abmessungen der Rohrleitungsöffnungen für die zentrale Bodenverrohrung

* Bitte bearbeiten Sie diese auf der Montageseite.

 

(Einheit: mm)

 

Bild der Tabelle mit den Abmessungen der Rohrlöcher für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 16 mm/20 mm

Bild der Tabelle mit den Abmessungen der Rohrlöcher für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 16 mm/20 mm

⌀ 25 (Rohrinnendurchmesser 25 mm), ⌀ 32 (Rohrinnendurchmesser 32 mm), ⌀ 40 (Rohrinnendurchmesser 40 mm)

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von ⌀ 25 (Rohrinnendurchmesser 25 mm), ⌀ 32 (Rohrinnendurchmesser 32 mm), ⌀ 40 (Rohrinnendurchmesser 40 mm)

Maßzeichnung von ⌀ 25 (Rohrinnendurchmesser 25 mm), ⌀ 32 (Rohrinnendurchmesser 32 mm), ⌀ 40 (Rohrinnendurchmesser 40 mm)

 

(Einheit: mm)

 

Maßtabelle (A bis NH) für Rohrinnendurchmesser 25 mm/32 mm/40 mm

Maßtabelle (A bis NH) für Rohrinnendurchmesser 25 mm/32 mm/40 mm

 

(Einheit: mm)

 

Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 25 mm/32 mm/40 mm (NW bis XX) Bild

Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 25 mm/32 mm/40 mm (NW bis XX) Bild

Tabelle mit den Abmessungen der Rohrleitungsöffnungen für die zentrale Bodenverrohrung

* Bitte bearbeiten Sie diese auf der Montageseite.

 

(Einheit: mm)

 

Bild der Tabelle mit den Abmessungen der Rohrlöcher für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 25 mm/32 mm/40 mm

Bild der Tabelle mit den Abmessungen der Rohrlöcher für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 25 mm/32 mm/40 mm

⌀ 50 (Rohrinnendurchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Rohrinnendurchmesser 63 mm)

 

(Einheit: mm)

 

⌀ 50 (Rohrinnendurchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Rohrinnendurchmesser 63 mm) Maßzeichnung

⌀ 50 (Rohrinnendurchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Rohrinnendurchmesser 63 mm) Maßzeichnung

 

(Einheit: mm)

 

Maßtabelle (A bis NE) für Rohrinnendurchmesser 50 mm/63 mm

Maßtabelle (A bis NE) für Rohrinnendurchmesser 50 mm/63 mm

 

(Einheit: mm)

 

Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 50 mm/63 mm (NH bis XX) Bild

Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 50 mm/63 mm (NH bis XX) Bild

Tabelle mit den Abmessungen der Rohrleitungsöffnungen für die zentrale Bodenverrohrung

* Bitte bearbeiten Sie diese auf der Montageseite.

 

(Einheit: mm)

 

Tabelle mit den Abmessungen der Rohrdurchführung für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 50 mm/63 mm

Tabelle mit den Abmessungen der Rohrdurchführung für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 50 mm/63 mm



Einzelheiten zu den Spezifikationen der Kabel/Stecker finden Sie in der nachstehenden Tabelle.


 
Teilenummer
MY1CWK20G-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Side Seal Piping Format Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,054.27 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder400[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.92513020Mechanisch verbundenWasserbeständigkeit / Staubdicht[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle11058-JaAusführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,1 bis 0,8Ohne--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Mechanically Jointed Rodless Cylinder With Protective Cover, MY1□W Series, die Teilenummer ist MY1CWK20G-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY1CWK20G-400.

Produktvarianten

Teilenummer
MY1CW16-400L
MY1CW16-500L
MY1CW16-600
MY1CWK20G-450
MY1CWK20G-500
MY1CWK20G-500AL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Side Seal Piping Format Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,118.18 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder400[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 191811016Mechanisch verbundenStaubdicht / Wasserbeständigkeit / Universell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle102520,15 bis 0,8KeineStandardausführungM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne-Ohne--OhneZylinder-

1,140.89 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder500[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 191811016Mechanisch verbundenStaubdicht / Wasserbeständigkeit[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle10252-KeineStandardausführungM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,1 bis 0,8Ohne--

1,000.74 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder600[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 191811016Mechanisch verbundenStaubdicht / Wasserbeständigkeit[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle10252-KeineStandardausführungM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,1 bis 0,8Ohne--

1,083.06 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder450[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.92513020Mechanisch verbundenStaubdicht / Wasserbeständigkeit[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle11058-JaAusführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,1 bis 0,8Ohne--

1,083.06 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder500[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.92513020Mechanisch verbundenStaubdicht / Wasserbeständigkeit[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle11058-JaAusführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,1 bis 0,8Ohne--

1,193.23 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder500[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.92513020Mechanisch verbundenStaubdicht / Wasserbeständigkeit[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle11058-JaAusführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubePneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,1 bis 0,8Ohne--

Technischer Support