Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY1CWK20G-730
Merkmale des kolbenstangenlosen Zylinders mit mechanischem Gelenk und Schutzabdeckung Serie MY1□W
So bestellen Sie: Bild
Rohrinnendurchmesser (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | |||||||
Betriebsart | Doppelwirkende Ausführung | |||||||
Betriebsdruckbereich | MY1MW: 0,15 bis 0,8 MPa, MY1CW: 0,1 bis 0,8 MPa | |||||||
Prüfdruck | 1,2 MPa | |||||||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | 5 bis 60 °C. | |||||||
Dämpfung | Pneumatische Dämpfung | |||||||
Schmierung | Nicht benötigt | |||||||
Hublängentoleranz | 1.000 oder weniger (0 bis +1,8) 1000 bis 3000 (0 bis +2,8) | 2700 oder weniger (0 bis +1,8), 2.701 bis 3.000 (0 bis +2,8) | ||||||
Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Front-/Seitenanschluss | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |||
Unterer Anschluss | ⌀ 4 (Anschlussdurchmesser 4 mm) | ⌀ 6 (Anschlussdurchmesser 6 mm) | ⌀ 8 (Anschlussdurchmesser 8 mm) | ⌀ 10 (Anschlussdurchmesser 10 mm) |
(Einheit: mm)
⌀ 16 (Rohrinnendurchmesser 16 mm), ⌀ 20 (Rohrinnendurchmesser 20 mm) Maßzeichnung
(Einheit: mm)
Maßtabelle (A bis NH) für Rohrinnendurchmesser 16 mm/20 mm
(Einheit: mm)
Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 16 mm/20 mm (NW ~ XX) Bild
Tabelle mit den Abmessungen der Rohrleitungsöffnungen für die zentrale Bodenverrohrung
* Bitte bearbeiten Sie diese auf der Montageseite.
(Einheit: mm)
Bild der Tabelle mit den Abmessungen der Rohrlöcher für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 16 mm/20 mm
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von ⌀ 25 (Rohrinnendurchmesser 25 mm), ⌀ 32 (Rohrinnendurchmesser 32 mm), ⌀ 40 (Rohrinnendurchmesser 40 mm)
(Einheit: mm)
Maßtabelle (A bis NH) für Rohrinnendurchmesser 25 mm/32 mm/40 mm
(Einheit: mm)
Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 25 mm/32 mm/40 mm (NW bis XX) Bild
Tabelle mit den Abmessungen der Rohrleitungsöffnungen für die zentrale Bodenverrohrung
* Bitte bearbeiten Sie diese auf der Montageseite.
(Einheit: mm)
Bild der Tabelle mit den Abmessungen der Rohrlöcher für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 25 mm/32 mm/40 mm
(Einheit: mm)
⌀ 50 (Rohrinnendurchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Rohrinnendurchmesser 63 mm) Maßzeichnung
(Einheit: mm)
Maßtabelle (A bis NE) für Rohrinnendurchmesser 50 mm/63 mm
(Einheit: mm)
Maßtabelle für Rohrinnendurchmesser 50 mm/63 mm (NH bis XX) Bild
Tabelle mit den Abmessungen der Rohrleitungsöffnungen für die zentrale Bodenverrohrung
* Bitte bearbeiten Sie diese auf der Montageseite.
(Einheit: mm)
Tabelle mit den Abmessungen der Rohrdurchführung für zentrale Rohrleitungen am Boden mit einem Rohrinnendurchmesser von 50 mm/63 mm
Teilenummer
|
---|
MY1CWK20G-730 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,169.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 730 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Mechanisch verbunden | Wasserbeständigkeit / Staubdicht | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 110 | 58 | - | Ja | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Mechanically Jointed Rodless Cylinder With Protective Cover, MY1□W Series, die Teilenummer ist MY1CWK20G-730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY1CWK20G-730.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Umgebungsbedingungen
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Betriebsdruck(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Side Seal
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY1CW16-400L |
MY1CW16-500L |
MY1CW16-600 |
MY1CWK20G-800 |
MY1CWK20G-800AL |
MY1CWK20G-900 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,118.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 400 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Mechanisch verbunden | Staubdicht / Wasserbeständigkeit / Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 102 | 52 | 0,15 bis 0,8 | Keine | Standardausführung | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | - | Ohne | Zylinder | - | ||
1,140.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 500 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Mechanisch verbunden | Staubdicht / Wasserbeständigkeit | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 102 | 52 | - | Keine | Standardausführung | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | ||
1,000.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 600 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Mechanisch verbunden | Staubdicht / Wasserbeständigkeit | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 102 | 52 | - | Keine | Standardausführung | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | ||
1,169.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 800 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Mechanisch verbunden | Staubdicht / Wasserbeständigkeit | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 110 | 58 | - | Ja | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | ||
1,279.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 800 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Mechanisch verbunden | Staubdicht / Wasserbeständigkeit | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 110 | 58 | - | Ja | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - | ||
1,198.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 900 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Mechanisch verbunden | Staubdicht / Wasserbeständigkeit | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 110 | 58 | - | Ja | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,1 bis 0,8 | Ohne | - | - |