Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY2H / HT (Teilenummern - CAD Download)

Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY2H / HT
Kolbendurchmesser: 16, 25, 40 (mm)
Axialem Luftanschluss
Signalgeber montierbar
Einfaches Austauschen der Antriebseinheit.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY2HT16G-150-XB20

Teilenummer
MY2HT16G-150-XB20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

998.35 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-20-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen---Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKeine-----No unitHubeinstelleinheit mit Einstellschraubenspezifikation----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY2H / HT, die Teilenummer ist MY2HT16G-150-XB20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY2HT16G-150-XB20.

Produktvarianten

Teilenummer
MY2H-A16H2
MY2H-A16H2-7
MY2H-A16H2-7N
MY2HT16G-150H
MY2HT16G-150H-M9BZ-XB20
MY2HT16G-150HS-M9BVL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

67.92 €

1 auf Anfrage Sonstige---------[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse-------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit16

55.39 €

1 auf Anfrage Sonstige---------[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse-------------Langer AbstandshalterEinheit eingebautHubverstelleinheit16

12.65 €

1 auf Anfrage Sonstige---------[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse-------------Langer AbstandshalterNur AbstandshalterHubverstelleinheit16

1,111.61 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-20-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen---Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKeine-----HOhne----

1,139.03 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-20-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen---Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeM9B52---HHubeinstelleinheit mit Einstellschraubenspezifikation----

1,139.03 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung-20-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen---Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeM9BV32---HSOhne----

Technischer Support