Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY2H25G-50
Teilenummer
|
---|
MY2H25G-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 32 | - | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenstangenloser Zylinder, Linearführung, Serie MY2H / HT, die Teilenummer ist MY2H25G-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY2H25G-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Lastmasse(kg)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Piping Format
Port Screw Type
Auto Switch
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY2H-A16H2 |
MY2H-A16H2-7 |
MY2H-A16H2-7N |
MY2H25G-500 |
MY2H25G-500-A93 |
MY2H25G-500-M9BWSDPC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.92 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 16 | ||
55.39 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Langer Abstandshalter | Einheit eingebaut | Hubverstelleinheit | 16 | ||
12.65 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Langer Abstandshalter | Nur Abstandshalter | Hubverstelleinheit | 16 | ||
1,127.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 500 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 32 | - | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | ||
1,168.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 500 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 32 | - | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | A93 | 0.5 | 2 | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | ||
1,210.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 500 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 32 | - | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | - | - | - | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | - | M12 4-Pin ein Kabel (normaler Schlüssel) Steckverbinder | - | No unit | Ohne | - | - | - | - |