Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY3A16-50
Teilenummer
|
---|
MY3A16-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Type | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Applicable model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 5 to 9.2 | 6 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | 41 | 27 | 0,2 bis 0,8 | - | M5 | Gummikissen (kurzer Typ) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | - | Ohne | - | - | Zylinder | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MY3A / B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung, die Teilenummer ist MY3A16-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3A16-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Führung
Type
Auto Switch
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Applicable model
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Custom-made
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY3A16-100-M9PSAPC |
MY3A16-1000 |
MY3A16-1000-A93L |
MY3A16-500 |
MY3A16-500-A90 |
MY3A16-530 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Type | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Applicable model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | M9P | 0.5 | 2 | - | M8 3-poliger Steckverbinder | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
266.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1000 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
312.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1000 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | A93 | 3 | 2 | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 500 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
264.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 500 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | A90 | 0.5 | 2 | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
232.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 530 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - |