MY3A / B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung (Teilenummern - CAD Download)

MY3A / B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung
Kolbenstangenlose Bandzylinder der Serie MY3 bietet hohe Funktionalität bei reduzierter Höhe und Länge danke des einzigartigen Designs des Ovalkolbens reduziert.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY3A20-350

Teilenummer
MY3A20-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Type Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Applicable model

287.08 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder350[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19108020Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung51320,2 bis 0,8-M5Gummikissen (kurzer Typ)-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MY3A / B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung, die Teilenummer ist MY3A20-350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3A20-350.

Produktvarianten

Teilenummer
MY3A16-100-M9PSAPC
MY3A16-1000
MY3A16-1000-A93L
MY3A20-400
MY3A20-450
MY3A20-460
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Type Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Applicable model

270.31 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung-6-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung---Kurze AusführungM5KautschukdämpferM9P0.52-M8 3-poliger Steckverbinder-No unitOhne-----

266.23 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung-6-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung---Kurze AusführungM5KautschukdämpferKeine-----No unitOhne-----

312.52 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung-6-16Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung---Kurze AusführungM5KautschukdämpferA9332---No unitOhne-----

287.08 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder400[Aluminium] Aluminiumlegierung-10-20Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung---Kurze AusführungM5KautschukdämpferKeine-----No unitOhne-----

299.77 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder450[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19108020Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung51320,2 bis 0,8-M5Gummikissen (kurzer Typ)-Eingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder--

299.77 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder460[Aluminium] Aluminiumlegierung-10-20Mechanisch verbundenUniversell einsetzbarChemisch vernickelt[Führungslos] Grundausführung---Kurze AusführungM5KautschukdämpferKeine-----No unitOhne-----

Technischer Support