Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY3A16-160
Teilenummer
|
---|
MY3A16-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Type | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Applicable model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MY3A / B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung, die Teilenummer ist MY3A16-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3A16-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Führung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Applicable model
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Lastmasse(kg)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Oberflächenbehandlung des Tisches
Type
Port Screw Type
Cushion
Auto Switch
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY3A16-100-M9PSAPC |
MY3A16-1000 |
MY3A16-1000-A93L |
MY3A16-160-M9BL |
MY3A16-1600 |
MY3A16-165 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Type | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Applicable model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | M9P | 0.5 | 2 | - | M8 3-poliger Steckverbinder | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
266.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1000 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
312.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1000 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | A93 | 3 | 2 | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
267.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 5 to 9.2 | 6 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | 41 | 27 | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | - | 2 | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | - | ||
317.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1600 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - | ||
198.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 165 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | - | 6 | - | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | Chemisch vernickelt | [Führungslos] Grundausführung | - | - | - | Kurze Ausführung | M5 | Kautschukdämpfer | Keine | - | - | - | - | - | No unit | Ohne | - | - | - | - | - |